??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
44748
HELP_VARIABLE
Order Number
44748
Article
Height Adjustable Leg Korrekt, Plastic Black
Range of adjustment
62 - 86 mm
Plinth height size
70.000 mm
Foot print
79.500 mm
Base Height
13.000
Distance1
0.000
Distance 2
0.000
Condition
2.000
내장 된 사용자 작업
미리보기 - 생성
포맷
파일
3D
치수도
2D